Opublikuj swoje produkty
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Opis
    • Energy class C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41216071
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuBidet mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC010888
    • Nazwa ETIMBidet mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa