Opublikuj swoje produkty
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Estitic is our most sophisticated collection. The shower faucet has clean, unbroken lines and soft contours that are combined with smart functionality. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121840253

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41218402
    • Rodzina produktuEstetic
    • Grupa produktuShower mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)64
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap