Opublikuj swoje produkty
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Estetic bathtub mixer gives you just the temperature you want and comes with the click on shelf in the back for a even nicer look. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121843353

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41218433
    • Rodzina produktuEstetic
    • Grupa produktuBath mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)144
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap