Opublikuj swoje produkty
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KÜCHE _495.06.215
Opis
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • Rodzina produktuBreakfast-Machine
  • Grupa produktu3-IN-1
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment