Opublikuj swoje produkty
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Opis
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Rodzina produktuDishwasher
  • Grupa produktuBuilt-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)815
  • Szerokość (mm)448
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers