Opublikuj swoje produkty
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Opis
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Rodzina produktuDishwasher
  • Grupa produktuBuilt-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)815
  • Szerokość (mm)596
  • Głębokość (mm)578
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers