Opublikuj swoje produkty
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Opis
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Rodzina produktuHob-Hood
  • Grupa produktuBuilt-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)770
  • Głębokość (mm)515
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment