Opublikuj swoje produkty
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Opis
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Rodzina produktuHood
  • Grupa produktuBuilt-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)255
  • Szerokość (mm)525
  • Głębokość (mm)291
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment