Opublikuj swoje produkty
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Opis
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuCeramic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment