Opublikuj swoje produkty
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus _495.06.170
Opis
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuCeramic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)590
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment