Opublikuj swoje produkty
HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus _495.06.135
Opis
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Slide and touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Individual timer/zone • Residual heat indicator • Automatic safety switch-off
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuCeramic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)290
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment