Opublikuj swoje produkty
HAFELE Chimney Hood Zephyr Standard

HAFELE Chimney Hood Zephyr Standard

HAFELE_Chimney-Hood_Zephyr-Standard _495.38.373
Opis
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Baffle filter, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Chimney-Hood_Zephyr-Standard
  • Rodzina produktuHood
  • Grupa produktuChimney
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)505
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment