Opublikuj swoje produkty
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-Smart Mate _495.06.524
Opis
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Intensive (205 min) - Eco (200 min) - Glass (125 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Auto (120-210 min) - Soak (15 min) • Wash options: 3 Programs - Extra drying - Dual Wash - Extra Cleaning • 2 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program • Internal LED light (white) • Energy efficiency class: A++
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-SmartMate
  • Rodzina produktuDishwasher
  • Grupa produktuFreestanding
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)845
  • Szerokość (mm)598
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers