Opublikuj swoje produkty
HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series_495.06.131
Opis
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuGas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment