Opublikuj swoje produkty
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Opis
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuInduction
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment