Opublikuj swoje produkty
HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series_495.06.095
Opis
  • • 2 Cooking zones: Front Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Rear Ø180 mm (2,000/2,300 W) -Powerboost • Touch and slide control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuInduction
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)68.5
  • Szerokość (mm)290
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment