Opublikuj swoje produkty
HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Opis
    • 538.61.001
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven cleaning Pyrolytic system, Capacity: 65 liters
    • Touch and knob control with LED display
    • Fully glass door
    • 4-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,200 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Kitchen_Built-In_Pyrolytic_Oven_Plus_MONZA
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuOven
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)595
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)575
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Dostępny w krajach:

Azja