Opublikuj swoje produkty
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)
    Opis
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuHood
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • OmniClass Number23-21 23 43
    • OmniClass TitleResidential Cooking Ventilation Equipment

    Dostępny w krajach:

    Azja