Opublikuj swoje produkty
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
    Opis
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuHood
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Głębokość (mm)503
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • OmniClass Number23-21 23 43
    • OmniClass TitleResidential Cooking Ventilation Equipment

    Dostępny w krajach:

    Azja