Opublikuj swoje produkty
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Opis
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuHob
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Dostępny w krajach:

Azja