Opublikuj swoje produkty
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Opis
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuHob
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Dostępny w krajach:

Azja