Opublikuj swoje produkty
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Opis
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuHob
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)310
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Dostępny w krajach:

Azja