Opublikuj swoje produkty
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

  • 534.76.510
  • The 534.76.510 (CNPef 4516) Bottom-mount Freezer is the practical and elegant solution for small footprint installations such as studio apartments.
  • Thanks to VarioSpace, the drawers and safety glass shelves can be removed to conveniently create extra storage space for larger frozen goods.
  • Independent temperature control of the fridge and freezer compartments is facilitated by DuoCooling, two separately adjustable cooling circuits to prevent air exchange between the two compartments. This eliminates odour transfers and prevents food from drying out.
  • For larger households, double your food storage capacity by installing two units together.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • Rodzina produktuAppliances
  • Grupa produktuCoffee Machine
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1859
  • Szerokość (mm)747
  • Głębokość (mm)630
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 21 27
  • OmniClass TitleCommercial Refrigerators And Freezers

Dostępny w krajach:

Azja