Opublikuj swoje produkty
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Opis
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Rodzina produktuHood
  • Grupa produktuStandard
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment