Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Accessories Foot pedal

HAFELE Waste Bins Accessories Foot pedal

502.47.186

-Suitable for all waste segregation systems behind front panels

-Can also be used for the bottom drawer

-Can be easily retrofitted

Opis
  • -Plinth height: Min.100mm -Plinth offset: Min.35mm -Width: 120mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Accessories_Foot_pedal
  • Rodzina produktuWaste Bins
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)85
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
  • OmniClass Number23-21 17 00
  • OmniClass TitleInterior Refuse Disposal Furniture

Dostępny w krajach:

Azja