Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Opis
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • Rodzina produktuWaste Bins
    • Grupa produktuInstallation in work top
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)237
    • Głębokość (mm)205
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    Dostępny w krajach:

    Azja