Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-5L

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-5L

502.63.726

Opis
  • -For cabinet width: Min.300mm -For internal cabinet depth: Min.192mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use -Dim.(W x D x H): 175x175x310 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Pico-5L
  • Rodzina produktuWaste Bins
  • Grupa produktuSuspending on front panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)310
  • Szerokość (mm)175
  • Głębokość (mm)175
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

Dostępny w krajach:

Azja