Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Retrofitting Set

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Retrofitting Set

502.00.489

Opis
  • -Area of application: For dual waste segregation -Dim.(W x D x H): 135x160x320 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Retrofitting_Set
  • Rodzina produktuWaste Bins
  • Grupa produktuSuspending on front panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)135
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

Dostępny w krajach:

Azja