Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Two compartment

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Two compartment

502.50.032

Opis
  • -For cabinet width: Min.500mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Two_compartment
  • Rodzina produktuWaste Bins
  • Grupa produktuSuspending on front panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)470
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

Dostępny w krajach:

Azja