Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    502.43.300

    502.43.317

    Opis
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Rodzina produktuWaste Bins
    • Grupa produktuSystems for screw fixing to base panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)242
    • Głębokość (mm)422
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    Dostępny w krajach:

    Azja