Opublikuj swoje produkty
Kitchen Sinks Hafele Workstation Sink AQUA Aquadominion

Kitchen Sinks Hafele Workstation Sink AQUA Aquadominion

- Sound pads installed at bottom and sides of sink - Under sink coating to prevent moisture and corrosion
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKitchen_Sinks_Hafelel_WorkstationSinkAQUAAquadominion
  • Rodzina produktuSink
  • Grupa produktuTop Mount
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja