Opublikuj swoje produkty
Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray

Focus Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
Opis
  • Surfaces: - 04505670 Matt Black - 04505250 Brushed Gold Optic - 04505340 Brushed Black Chrome - 04505830 Polished Nickel - 04505000 Chrome - 04505800 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny04505000
  • Rodzina produktuKitchen mixers
  • Grupa produktuFocus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16.12
  • Szerokość (cale)4.75
  • Głębokość (cale)10.25
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (lbs)3.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets