Opublikuj swoje produkty
Joleena Bath towel rail 18"
Joleena Bath towel rail 18"
    hansgrohe

    Joleena Bath towel rail 18"

    Joleena Bath towel rail 18"
    Opis
    • Surfaces: - 04784000 Chrome - 04784670 Matt Black - 04784820 Brushed Nickel - 04784830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • with mounting material • concealed fastening
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04784830
    • Rodzina produktuTowel holder
    • Grupa produktuJoleena
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.2
    • Szerokość (cale)20.2
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings