Opublikuj swoje produkty
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    Opis
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04943USA
    • Rodzina produktuPorter sets
    • Grupa produktuCroma 100
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)7.38
    • Szerokość (mm)3.88
    • Głębokość (mm)7.38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)762
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers