Opublikuj swoje produkty
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    hansgrohe

    24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 24551001 Chrome - 24551141 Brushed Bronze - 24551671 Matt Black - 24551821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: PowderRain, Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • shower arm length: 390 mm • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24551USA
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuRaindance Alive Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)97.5
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers