Opublikuj swoje produkty
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    Opis
    • Surfaces:

      - 13351000 Chrome

      Specification:

      • projection 152 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • centre distance: 150 mm
      • dirt filter included
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13351XXX
    • Rodzina produktuBath thermostat
    • Grupa produktuEcostat Fine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)38
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)163
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets