Opublikuj swoje produkty
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 14111001 Chrome - 14111005 Chrome - 14111621 Oil Rubbed Bronze - 14111821 Brushed Nickel - 14111825 Brushed Nickel - 14111831 Polished Nickel - 14111921 Rubbed Bronze - 14111925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14111001
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuTalis Classic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)54
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures