Opublikuj swoje produkty
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    Opis
    • Surfaces: - 15367000 Chrome Specification: • projection 171 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15367XXX
    • Rodzina produktuBath thermostat
    • Grupa produktuEcostat E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)306
    • Głębokość (mm)204
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets