Opublikuj swoje produkty
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
Opis
  • Surfaces: - 15763001 Chrome - 15763141 Brushed Bronze - 15763341 Brushed Black Chrome - 15763671 Matt Black - 15763701 Matt White - 15763821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny15763001
  • Rodzina produktuShower thermostat
  • Grupa produktuShowerSelect
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)155
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)54
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011329
  • Nazwa ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures