Opublikuj swoje produkty
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 160 cm
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 160 cm

    Pulsify Select S Shower holder set 105 3jet Relaxation with shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 24303670 Matt Black - 24303000 Chrome - 24303700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24303XXX
    • Rodzina produktuPorter sets
    • Grupa produktuPulsify Select
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)235
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)138
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)644
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers