Opublikuj swoje produkty
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Vernis Blend Shower holder set 100 Vario with shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26273000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26273XXX
    • Rodzina produktuPorter sets
    • Grupa produktuVernis Blend
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)438
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)152
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)488
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers