Opublikuj swoje produkty
Croma Select S Shower holder set Vario with shower hose 125 cm
Croma Select S Shower holder set Vario with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower holder set Vario with shower hose 125 cm

    Croma Select S Shower holder set 110 Vario with shower hose 125 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26421400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26421400
    • Rodzina produktuPorter sets
    • Grupa produktuCroma Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)438
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)152
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)541.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers