Opublikuj swoje produkty
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Croma Select S Shower set 110 Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26573400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, TurboRain, IntenseRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26573400
    • Rodzina produktuWallbar sets
    • Grupa produktuCroma Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)959
    • Szerokość (mm)128
    • Głębokość (mm)235
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010109
    • Nazwa ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures