Opublikuj swoje produkty
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    hansgrohe

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    Opis
    • Surfaces: - 26640700 Matt White - 26640670 Matt Black - 26640540 Sky Blue - 26640560 Pink Specification: • shower head size: 150 x 63 mm • spray type: fur spray, leg spray, paw spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • function from: 5,7 l/min • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • minimum flow pressure: 1 bar • elongated, brush-like nozzles (1,5 cm) for thorough cleaning with massage effect • ergonomic design • Water Boost: boost function to increase waterflow when needed • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • rinseable screen seal • non-return valve
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26640XXX
    • Rodzina produktuDog showers
    • Grupa produktuDogShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)63
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)354
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures