Opublikuj swoje produkty
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 Vario with shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26692400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26692400
    • Rodzina produktuPorter sets
    • Grupa produktuCrometta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)356
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)136
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)480
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers