Opublikuj swoje produkty
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26720000 Chrome - 26720400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 120 mm • integrated support function • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26720XXX
    • Rodzina produktuHand showers
    • Grupa produktuRaindance Select E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)445
    • Szerokość (mm)122
    • Głębokość (mm)136
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)670
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures