Opublikuj swoje produkty
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26856000 Chrome - 26856700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26856000
    • Rodzina produktuPorter sets
    • Grupa produktuRainfinity
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)600
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers