Opublikuj swoje produkty
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    hansgrohe

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 27437000 Chrome - 27437400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 391 x 261 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 21 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27437400
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuPuraVida
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)119
    • Szerokość (mm)392
    • Głębokość (mm)518
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures