Opublikuj swoje produkty
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 150 cm with shower hose

    Unica Shower bar E 150 cm with Isiflex shower hose 160 cm and shelves
    Opis
    • Surfaces: - 27645000 Chrome - 27645400 White/Chrome - 27645600 Black/Chrome Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider, shelves • flat aluminium profile with safety glass finish • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • shelf made of safety glass • profile stand pipe: flat • bar width: 41 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • finish shower bar: chrome, white or black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27645000
    • Rodzina produktuWallbars
    • Grupa produktuUnica
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)123
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures