Opublikuj swoje produkty
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    Opis
    • Surfaces: - 27847000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S 240 Air • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ¾ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27847000
    • Rodzina produktuShowerpipes with thermostat
    • Grupa produktuRaindance S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1310
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)592
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers